Schneider-Electric
 
NSYSFNC105
NSYSFNC105
Cadru superior si inferior, PanelSeT SFN 1000x500, acoperis inclus
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Aplicatie Multifuncţional
Tip produs sau componenta Trusa cadru
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei - W: 1000 mm D: 500 mm
Locul de montare Partea de jos a montarii verticale
Partea de sus a montarii verticale
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SFN)
Compozitie dispozitiv 1 rama de jos
1 acoperiş
1 cadru de sus
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare Cu surub - fiecare colț al dulapului locatie
Inaltime 110 mm
Latime 1000 mm
Adancime 500 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 101 cm
Latime prima forma de impachetare 51 cm
Lungime prima forma de impachetare 15 cm
Greutate prima forma de impachetare 18,3 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 120 cm
Latime a doua forma de impachetare 80 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120 cm
Greutate a doua forma de impachetare 159,4 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months