Schneider-Electric
 
NSYSFNC166 Bild- Schneider-electric
NSYSFNC166
Unterer und oberer Rahmen, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 1600 x T 600 mm, inklusive Dach
EAN Code EAN Code: 
3606486104187
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Anwendung Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp Rahmensatz
Für die Nennmaße des Gehäuses -H: 2000 mmB: 1600 mmT: 600 mm
Montageort Unterseite der vertikalen Stützen
Oberseite der vertikalen Stützen
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SFN
Geräteaufbau 1 Rahmen unten
1 Dach
1 oberer Rahmen
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Stahl
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus Durch Schrauben - jede Gehäuseecke Ort
Höhe 110 mm
Breite 1600 mm
Tiefe 600 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 161 cm
VPE 1 Breite 61 cm
VPE 1 Länge 15 cm
VPE 1 Gewicht 28,5 kg
VPE 2 Art P2M
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 120 cm
VPE 2 Breite 200 cm
VPE 2 Länge 80 cm
VPE 2 Gewicht 374,1 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months