Schneider-Electric
 
NSYBPN2010 Bild- Schneider-electric
NSYBPN2010
Rückwand, Außenbefestigung, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 2000 x B 1000 mm
EAN Code EAN Code: 
3606486104675
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Rückplatte
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses -H: 2000 mmB: 1000 mm
Montageort Gehäuserückseite
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SFN
Geräteaufbau Befestigungselemente
1 Rückplatte
Material Stahl
Produktgewicht 76,6 kg
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Befestigungsmodus Durch Schrauben - Schraubentyp unverlierbar - von der Außenseite des Gehäuses Ort
Höhe Nennwert: 2000 mm
Breite Nennwert: 1000 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 200 cm
VPE 1 Breite 100 cm
VPE 1 Länge 4 cm
VPE 1 Gewicht 28 kg
VPE 2 Art P2M
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 120 cm
VPE 2 Breite 201 cm
VPE 2 Länge 54 cm
VPE 2 Gewicht 308 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months