|
|
|
NSYBPN2010
Rückwand, Außenbefestigung, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 2000 x B 1000 mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rückplatte
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-H: 2000 mmB: 1000 mm
|
Montageort
|
Gehäuserückseite
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 Rückplatte
|
Material
|
Stahl
|
Produktgewicht
|
76,6 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp unverlierbar - von der Außenseite des Gehäuses Ort
|
Höhe
|
Nennwert: 2000 mm
|
Breite
|
Nennwert: 1000 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
200 cm
|
VPE 1 Breite
|
100 cm
|
VPE 1 Länge
|
4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28 kg
|
VPE 2 Art
|
P2M
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
201 cm
|
VPE 2 Länge
|
54 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
308 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|