Schneider-Electric
 
NSYSFND128 slika – Schneider-electric
NSYSFND128
Vrata, PanelSeT SFN, za električno omaro H1200 W800mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions - H: 1200 mm W: 800 mm
Lokacija montaže Spredaj
Stran
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFN
Sestava naprave 1 Vrata
1 Ključavnica z ročico in 5 mm vložkom dvojne zbiralke
1 Zaklepni sistem s 4 točkami
1 Okrepljen okvir
4 Tečaji
4 Locking bar catches
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Maksimalna obremenitev 60 kg/m²
Višina Nazivna: 1200 mm
Širina Nazivna: 769 mm
Teža izdelka 17,3 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 120 cm
Paket 1 Širina 78 cm
Paket 1 Dolžina 6 cm
Paket 1 Teža 19,2 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 120 cm
Paket 2 Širina 80 cm
Paket 2 Dolžina 63 cm
Paket 2 Teža 205,3 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months