Schneider-Electric
 
NSYSFND20102D picture- Schneider-electric
NSYSFND20102D
PanelSeT SFN/SM 2 ajtós teli ajtó 2000x500
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 1000 mm
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel 1 zárbetét fogantyúval és 5 mm-es dupla rudas betéttel
1 reteszelő csavarok
2 ajtók
1 4-pontos zárrendszer
2 megerősített keret ráccsal
8 forgópántok
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Külső sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Legnagyobb terhelés 60 kg/m²
Magasság Névleges: 1966 mm
Szélesség Névleges: 969 mm
Nettó súly 18,9 kg
Környezet
IK védettségi fok IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 200 cm
1. csomag szélessége 58 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 41,6 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 120 cm
2. csomag szélessége 200 cm
2. csomag hossza 61 cm
2. csomag súlya 445,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months