|
|
|
EPH5800262
Horizontal 2-gang frame, steel
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Asfora
|
Gamma
|
Asfora
|
Type product of component
|
Afdekframe
|
Aantal moduleplaatsen
|
2 moduleplaatsen
|
Installatierichting
|
Horizontaal
|
Type verpakking
|
Flow-pack
|
Kleurtint
|
Staal
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Complementaire kenmerken
Afwerking oppervlakte
|
Glanzend
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Package 1 Weight
|
21,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
606,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,026 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
|
|