|
|
|
EPH5810262
Vertical 2-gang frame, steel
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Asfora
|
Range
|
Asfora
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Installatierichting
|
Verticaal
|
Type of packing
|
Flow-pack
|
Kleurtint
|
Staal
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Complementair
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Package 1 Weight
|
20,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
634,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,096 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|