|
|
|
EPH1600171
Asfora -1pole pushbutton with locator light, screwless terminals,wo frame,anthra
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Asfora
|
Produkttype
|
Tryknap
|
Konstruktion
|
Mekanisme med fastgørelsesramme
|
Antal tangenter
|
1
|
Farve
|
Anthracite
|
Emballering
|
Flow-pack
|
Produktinformationer
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Lokal signallering
|
LED
|
Strøm
|
2300 W
|
Mærkestrøm
|
10 A ved 250 V AC
|
Antal kabler
|
2 kabel(er) 2,5 mm²
|
Kabel fleksibilitet
|
Fleksibel
Stiv
Solid stranded
|
Afisoleringslængde
|
13,0 mm
|
Materiale
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Overfladebehandling
|
Malet
|
Ledermateriale
|
Kobber
|
Fastgørelse
|
Skruer eller kløer51…70 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueløse terminaler
|
Bredde
|
71 mm
|
Højde
|
71 mm
|
Dybde
|
43,0 mm
|
Fremspringende dybde
|
15 mm
|
Vægt
|
0,0608 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60669-1
|
Produktcertificeringer
|
TSE
VDE
NF
|
Kvalitetsmærker
|
CE
UKR
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…40 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,9 cm
|
Package 1 Length
|
6,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
61,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
18,7 cm
|
Pakke 2 Længde
|
27,7 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
697,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S04
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
9,124 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|