Schneider-Electric
 
NU307618 Billede - Schneider-electric
NU307618
3xSchuko socket 2P+E screwless white
El-nr. El-nr.: 
9139122863
EAN-nr EAN-nr: 
3606481464156
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "New Unica"
Produkttype Kontakt udtag
Konstruktion Mechanism
Montering af enhed Planforsænket
Antal stikkontakter 3
Konfiguration af udtag 2P
Udtags-standardvariant Schuko
Beskrivelse af udtag Sidejord
Jordbensplacering 45° luge
Mærkestrøm 16 A
Betingelser for anvendelse Indendørs
Produktinformationer
Enhedens anvendelse Strøm forsyning
Låg Med lukning
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Antal moduler 6 moduler
Montage Klipse
Farve Hvid (RAL 9003)
Tilslutningsklemmer Skrueløse terminaler
Ledertværsnit 0…2,5 mm² kable(r), 2 - kabel stivhed: Fleksibel
0…2,5 mm² kable(r), 2 - kabel stivhed: stiv
Minimum kapacitet for belastningsafbryder 100 operationer 1,25 In og 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk holdbarhed 5000 kredsløb, cos phi = 0,8
Isolationsmodstand > 5 MOhm ved 500 V
Dielektrisk holdbarhed 2000 V
Materiale PC: mekanisme dæksel
PC (polycarbonate) GF10 FR: kasse
Overfladebehandling Skinnende
Quantity pr. set Sæt med 1 flow-pack
Standarder IEC 60884-1
Produktcertificeringer SEMKO
DEMKO
EAC
Indbygningsdybde 30 mm
Dybde 39,4 mm
Bredde 45 mm
Højde 135 mm
Vægt 0,106 kg
Overfladebehandling Ubehandlet
Modstand mod kemiske midler Modstandsdygtig over for alkohol (70 %)
Modstandsdygtig over for alkohol (96 %)
Modstandsdygtig over for A-mælkesyre
Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium
Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel
Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak
Modstandsdygtig over for sæbevand
Modstandsdygtig over for krystalrens
Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener
Modstandsdygtig over for hexan
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -5…35 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -5…50 °C
IK kapslingsklasse IK04
IP kapslingsklasse "IP21D"
Miljømæssige egenskaber Acetone
Blegemiddel
UV resistent
Benzin
Oil
Alkohol
Vinduespudservæske
Flydende sæbe
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,000 cm
Pakke 1 Længde 4,500 cm
Package 1 Length 13,500 cm
Pakke 1 Vægt 110,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 12,000 cm
Pakke 2 Bredde 18,500 cm
Pakke 2 Længde 26,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,234 kg
Enhedstype af pakke 3 S04
Antal enheder i pakke 3 80
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 40,000 cm
Pakke 3 Længde 60,000 cm
Pakke 3 Vægt 10,527 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Minimum percentage of recycled plastic content 62
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager