Schneider-Electric
 
KBA40ZFSL image- Schneider-electric
KBA40ZFSL
Canalis KBA - étrier universel pour cable acier
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Canalis
Type de produit ou équipement Support
Produits compatibles KBA
Montage de l'appareil de fixation Suspendu sur tige filetée
Charge maximum 60 kg
Couleur Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fixation
Poids net 35 g
Environnement
Normes CEI 61439-6
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,500 cm
Largeur de l'emballage 1 4,000 cm
Longueur de l'emballage 1 8,000 cm
Poids de l'emballage 1 40,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 6,000 cm
Largeur de l'emballage 2 12,000 cm
Longueur de l'emballage 2 16,000 cm
Poids de l'emballage 2 420,000 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 100
Hauteur de l'emballage 3 20,000 cm
Largeur de l'emballage 3 20,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 4,306 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois