|
|
|
KBA40ZFSL
Canalis KBA - étrier universel pour cable acier
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Canalis
|
Type de produit ou équipement
|
Support
|
Produits compatibles
|
KBA
|
Montage de l'appareil de fixation
|
Suspendu sur tige filetée
|
Charge maximum
|
60 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Poids net
|
35 g
|
Environnement
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
40,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
16,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
420,000 g
|
Type d'emballage 3
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
20,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,306 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|
|