|
|
|
KBA40DF405TW
Canalis - prilagodljiva dolžina - 40 A - 0,5 m - združljivost z DALI - bela
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Ime izdelka
|
KBA
|
Tip ponudbe
|
Control system
|
Izdelek ali sestavni del
|
Flexible element
|
Opis zbiralke
|
Prilagodljiva dolžina
|
Aplikacija naprave
|
Osvetljava
Distribucija močnostne vtičnice
|
Tip spreminjanja smeri
|
3 dimenzije
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
40 A pri35 °C
25 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 400 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Število tokokrogov
|
1
|
Polariteta oklopljene zbiralke
|
3L + N + PE
|
Tip krmiljenja
|
Komuniciranje
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
DALI
KNX
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Montažni način
|
S sponkami
|
Omejitve termičih izgub
|
900 kA².s
|
Sevano magnetno polje
|
2 pT
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
0,94 kA
|
[Ipk] Dovoljen konični tok
|
9,6 kA
|
Maksimalni THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Dolžina
|
0,5 m
|
Globina
|
30 mm
|
Višina
|
46 mm
|
Teža izdelka
|
50 g
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 v skladu s/zIEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…35 °C Brez redukcije
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
65,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,4 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|