|
|
|
XA2EC42
Complete push button, Easy Harmony XA2, plastic, red mushroom head 40mm, 22mm, 1NC
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Easy Harmony XA2
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir complet
|
Nom de l'appareil
|
XA2
|
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Matière de l'embase de fixation
|
Plastique
|
Complémentaires
Diamètre de fixation
|
22,5 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Montage de l'appareil
|
Trou de fixation
|
Entraxe de fixation
|
>= 30 x 40 mm (panneau) - épaisseur: 1…5 mm
|
Mode de fixation
|
Écrou de fixation: 2…2,4 N.m
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Vert coup de poing Ø 40mm
|
Description des contacts
|
1 "O"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Endurance mécanique
|
1500000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm²
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm²
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,5 mm²
Bornes Faston, taille de connexion: 6,3 mm
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible gL se conformer à CEI 60269-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600
|
Durée de vie électrique
|
500000 cycle, AC-15, 3 A à 230 V, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-4
500000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-4
|
Fiabilité électrique
|
Λ < 10exp(-8) à 24 V
|
Largeur
|
42 mm
|
Hauteur
|
30 mm
|
Profondeur
|
74,2 mm
|
Poids net
|
0,052 kg
|
Couleur de la capsule
|
Rouge
|
Type de commande
|
Rappel à ressort
|
Environnement
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 536
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforme à CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-1
GB 14048.5
GB 14048.1
CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
CE
CCC
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 40…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
66 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
70
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,67 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
90 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
92,6 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|