|
|
|
XA2EH042
Complete push button, Easy Harmony XA2, plastic, flush, red, 22mm, push push, unmarked, 1NC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Easy Harmony XA2
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaster komplett
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XA2
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Haltekragenmaterial
|
Kunststoff
|
Zusatzmerkmale
Montagedurchmesser
|
22,5 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Beschichtung
|
TC
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Befestigungsmitte
|
>= 30 x 40 mm (Schalttafel) - Dicke: 1…5 mm
|
Befestigungsmodus
|
Befestigungsmutter: 2…2,4 Nm
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rastend
|
Betriebsprofil
|
Rot bündig
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste, <= 2 x 1,5 mm²
Schraubklemmenleiste, <= 1 x 2,5 mm²
Schraubklemmenleiste, >= 1 x 0,5 mm²
Flachsteckanschlüsse, Anschlussgröße: 6,3 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Sicherung gL entspricht IEC 60269-1
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A600
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600
|
Elektrische Lebensdauer
|
500000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-4
500000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ < 10exp(-8) bei 24 V
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
42 mm
|
Tiefe
|
67,7 mm
|
Produktgewicht
|
0,04 kg
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Rot
|
Operatortyp
|
Rastend
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 536
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
GB 14048.1
GB 14048.5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CE
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 Gn (f= 40…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
70 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
56,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,65 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
2000
|
VPE 3 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
90,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
112,2 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|