Schneider-Electric
 
XA2ED21 picture- Schneider-electric
XA2ED21
Harmony Easy Series Ø22 Választókapcsoló, 2 állású, 1NO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa Komplett háromfejű nyomógomb
Készülék rövid neve XA2
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 22,5 mm
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég 1
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…5 mm
Rögzítési mód Rögzítőanya fej alatt: 2…2,4 N.m
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Fekete szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 2 90°-os állás
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Csatlakozás típusa , szorító kapacitás: <= 2 x 1,5 mm²
, szorító kapacitás: <= 1 x 2,5 mm²
, szorító kapacitás: >= 1 x 0,5 mm²
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosíték izolátor típus gL megfelel IEC 60269-1/2
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (csavart)
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600
0,27 A -250 V, DC-14, Q600
Elektromos élettartam 500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -24 V
Szélesség 30 mm
Magasság 42 mm
Mélység 68,2 mm
Nettó súly 0,04 kg
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelői profil Szabványos fogantyú
Fej típusa Szabványos
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 55011
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi szint IK07 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok GB 14048.3
IEC 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok CCC
CE
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 120 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,300 cm
1. csomag szélessége 3,300 cm
1.csomag hossza 6,350 cm
1. csomag súlya 40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,800 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 18,400 cm
2. csomag súlya 470,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,338 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.