|
SZGTP4B
Door for 1 field enclosure or right door for 4 or 5 fields enclosure, Prisma XS, IP43, (W) 550 mm x (H) 650 mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Type de produit ou de composant
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de boîtier
Pièce de rechange
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma XS
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Coffret mural width: 550 mm depth: 210 mm height: 650 mm
Coffret mural width: 1050 mm depth: 210 mm height: 650 mm
Coffret mural width: 1300 mm depth: 210 mm height: 650 mm
|
Emplacement de montage
|
Côté droit for 1050 mm wide coffret
Côté droit for 1300 mm wide coffret
|
Angle d'inclinaison
|
110 °
|
Équipement fourni
|
Avec mécanisme de verrouillage
|
Matière
|
Acier
|
Finition de surface
|
Laqué
|
Degré de protection IP
|
IP43
|
Poids du produit
|
2,770 kg
|
Largeur
|
516 mm
|
Hauteur
|
618 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9016)
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
67,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
53,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,47 kg
|
|