|
SZGTP7HB
Ersatztür 550x1100 T210mm ohne Schliess. IP43, linke Tür bei 3/4 feld. Gehäuse
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Linke Tür
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
Ersatzteil
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma XS
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Wandmontiertes Gehäuse width: 800 mm depth: 210 mm height: 1100 mm
Wandmontiertes Gehäuse width: 1050 mm depth: 210 mm height: 1100 mm
|
Montageort
|
Linke Seite for 800 mm wide Gehäuse
Linke Seite for 1050 mm wide Gehäuse
|
Neigungswinkel
|
110 °
|
Geliefertes Zubehör
|
Mit Verriegelungsmechanismus
|
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Pulverbeschichtet
|
Schutzart (IP)
|
IP43
|
Produktgewicht
|
4,430 kg
|
Breite
|
498 mm
|
Höhe
|
1068 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
52,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
110,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,4 kg
|
|