|
|
|
SZGTP8SB
Left door for 5 fields enclosure, Prisma XS, IP43, (W) 800 mm x (H) 1250 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Prisma
|
Tipo de produto ou componente
|
Left door
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
Peça de reserva
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma XS
|
Complementar
Cerco / cubículo descrição
|
Coluna montada na parede width: 1300 mm depth: 210 mm height: 1250 mm
|
Local de montagem
|
Lado esquerdo for 1300 mm wide invólucro
|
Ângulo de Inclinação
|
110 °
|
Equipamento fornecido
|
With locking mechanism
|
Material
|
Aço
|
Acabamento de superfície
|
Envolto los Pó
|
Grau de proteção IP
|
IP43
|
Peso líquido
|
8,110 kg
|
Largura
|
748 mm
|
Altura
|
1218 mm
|
Profundidade
|
16 mm
|
Tonalidade
|
Branco RAL 9016)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
78,0 cm
|
Package 1 Length
|
126,0 cm
|
Package 1 Weight
|
11,0 kg
|
|
|