|
SZS19
Empty enclosure, Prisma XS, wall-mounted, with door, IP43, (W) 300 mm x (H) 1400 mm x (D) 210 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Prisma
|
Produktnavn
|
Prisma XS
|
Produkttype
|
Kapsling
|
Kapslingstype
|
Tom kapsling
|
Tavle-/søjlebeskrivelse
|
Wall-mounted enclosure dybde 210 mm
|
Bredde
|
300 mm
|
Højde
|
1400 mm
|
Dybde
|
210 mm
|
Indbygningsdybde
|
190 mm
|
Antal af 18 mm moduler pr række
|
9 x 12
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
|
Yderligere oplysninger
|
Kan sættes sammen side ved side eller ovenpå hinanden
|
Betingelser for anvendelse
|
Indendørs
|
Medfølgende udstyr
|
2 x cable entry plate
1 x door
|
Fronttype
|
Plan dør
|
Produktinformationer
Kabelindføring
|
Entry from the bottom or from the top
|
Dørtype
|
Intern plain
|
Antal låse
|
3
|
Lågeåbning i side
|
Right eller venstre
|
Hældningsvinkelt
|
110 °
|
Kapslingsmontage
|
Planforsænket
Overflade
Recessed
|
Montagetilbehør
|
Hollav wall
Beton
|
Antal moduler á 9 mm
|
216
|
Antal 18 mm moduler
|
108
|
[In] mærkestrøm
|
400 A
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Kan forsegles
Nøglelås option
|
Kasplingsmateriale
|
Kapsling/tavle: powder coated steel
Dør: powder coated steel
Inside enclosure: kunststof
|
Vægt
|
13,800 kg
|
Farve
|
Hvid (RAL 9016)
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP43
|
IP kapslingsklasse
|
IK09
|
Standarder
|
"EN/IEC 61439-1"
VDE 0660 part 600
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
22,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
31,0 cm
|
Package 1 Length
|
143,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
14,8 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
55,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
147,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
57,4 kg
|
|