|
SZS46X
Empty enclosure, Prisma XS, wall-mounted, without door, IP30, (W) 1050 mm x (H) 950 mm x (D) 210 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék neve
|
Prisma XS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Üres szekrény
|
Szekrény/mező leírás
|
Fali szekrény mélység 210 mm
|
Szélesség
|
1050 mm
|
Magasság
|
950 mm
|
Mélység
|
210 mm
|
Beágyazási mélység
|
190 mm
|
Soronként 18 mm-es modulok száma
|
24 x 12
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
További információ
|
Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Tartozékok
|
8 x cable entry plate
|
Mellső burkolat típusa
|
Nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet
|
Entry from the bottom or from the top
|
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
Felület
Süllyesztett
|
Rögzítés
|
Vízszintes panel
Concrete
|
9 mm-es osztások
|
576,0
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
288,0
|
[In] névleges áram
|
400 A
|
Szekrény anyaga
|
Szekrény: poralapú bevonat a fémen
Inside enclosure: műanyag
|
Nettó súly
|
15,700 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9016)
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30
|
IK védelmi fokozat
|
IK09
|
Szabványok
|
EN/IEC 61439-5
VDE 0664
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
23,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
107,000 cm
|
1.csomag hossza
|
97,500 cm
|
1. csomag súlya
|
20,500 kg
|
|