|
SZS54
Empty enclosure, Prisma XS, wall-mounted, with door, IP43, (W) 1300 mm x (H) 650 mm x (D) 210 mm
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktnamn
|
Prisma XS
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kapsling
|
Kapslingstyp
|
Tomkapsling
|
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Väggmonterad kapsling djup 210 mm
|
Bredd
|
1300 mm
|
Höjd
|
650 mm
|
Djup
|
210 mm
|
Inbyggnadsdjup
|
190 mm
|
Antal 18mm moduler per rad
|
20 x 12
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
Tilläggsinformation
|
Kan kombineras sida vid sida eller ovanpå varandra
|
Villkor för användning
|
Inomhus
|
Erhållen utrustning
|
Kabelingångsplatta 10 x
Dubbel dörr 1 x
|
Typ av front
|
Hel dörr
|
Teknisk data
Kabelingång
|
Anslutningar ifrån toppen eller botten
|
Dörrtyp
|
Intern slät
|
Antal lås
|
3
|
Dörröppningssida
|
Reversibel
|
Tiltvinkel
|
110 °
|
Montage kapsling
|
Infälld
Yta
Infälld
|
Montagefästen
|
Ihålig vägg
Betong
|
9mm modul
|
480
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
240
|
[In] märkström
|
400 A
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Låsbar
Option nyckellås
|
Kapslingsmaterial
|
Pulverlackad metall kapsling:
Pulverlackad metall dörr:
Plast inuti kapsling:
|
Produktens vikt
|
21,100 kg
|
Färg
|
Vit (RAL 9016)
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP43
|
IK-skyddsgrad
|
IK09
|
Standarder
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
68,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
22,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
131,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
23,5 kg
|
|