|
|
|
LV833035SP
MasterPact MTZ1/2/3 - décl MX ou XF diag & com - 100/130Vca/cc - pièce détachée
|
|
|
Principales
Gamme
|
MasterPact
|
Type de produit ou équipement
|
Tension de déclenchement
|
Application
|
Contrôle
|
Compatibilité de gamme
|
Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur
Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
|
Type de déclencheur voltmétrique
|
Bobine de fermeture
Bobine d'ouverture
|
Complémentaires
Type de commande
|
Communicant
|
Fonction de signalisation
|
Bobine alimentée
Prêt à fermer ou à ouvrir
Bouton-poussoir électrique actionné
Erreur
|
Tension d'alimentation [Un]
|
100/130 V CA 50/60 Hz
100/130 V cc
|
Réglage du seuil en tension
|
0,7 à 1,1 Un avec ouverture
0,85 à 1,1 Un avec fermeture
|
Maintien de la consommation d'énergie
|
4,5 W
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Fixed/drawout
|
Temps de réponse max
|
60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1
60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ2
60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ3
65 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ1
80 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ2
90 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ3
|
Equipement fournis
|
1 fiche d'instruction
|
Type d'offre
|
Pièce de rechange
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
154,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,900 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13,300 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,400 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,581 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,811 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|