Tip de control
|
Comunicare
|
Functie de semnalizare
|
Pregatit de inchidere sau deschidere
Bobina alimentata
Error
Butonul electric activat
|
Tensiune circuit de comanda
|
277 V c.a. 50/60 Hz
|
Prag tensiune de declansare
|
0,7...1,1 Un la deschidere
0,85...1,1 Un la închidere
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
4,5 VA
|
Mod de montare
|
Fixed/drawout
|
Timp de functionare
|
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ1
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ2
60 ms la deschidere pentru Masterpact MTZ3
65 ms la închidere pentru Masterpact MTZ1
80 ms la închidere pentru Masterpact MTZ2
90 ms la închidere pentru Masterpact MTZ3
|
Echipament livrat
|
1 fisa tehnica
|
Tip oferta
|
Piese de schimb
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
155 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,085 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,085 kg
|