Schneider-Electric
 
LV833173SP Bild- Schneider-electric
LV833173SP
Profalux 2 Schlösser mit 2 verschiedenen Schlüsseln + Anpasssatz Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606481173102
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Verriegelungs-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Kurzbezeichnung des Geräts Schlüsselverriegelung
Zusatzmerkmale
Typ der Verriegelung Profalux
Schlüsselnummer Nicht identifiziert
Anzahl der Tasten 2
Stellung der Schlüsselverriegelung Aus
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Gleiche Schlüssel
Geliefertes Zubehör 1 Anleitungsblatt
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,000 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Länge 14,000 cm
VPE 1 Gewicht 102,500 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,709 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate