|
|
|
LV851120SP
AD:Embedded Ethernet interface - EIFE accessories - for MTZ1 - spare part
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul Ethernet vmesnika
Komplet dodatkov
|
Aplikacija naprave
|
Komunikacija
|
Montaža naprave
|
Vgrajeno
Neposredna montaža
|
Komplementarno
Komunikacijski vmesnik
|
Ethernet TCP/IP na Modbus
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
ULP, CANopen naUSB
Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps naRJ45
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačljiv
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Lokalizacija na napravi
|
Šasija
|
Maksimalni tok napajanja
|
3 A
|
Električna poraba v W
|
72 W
|
Višina
|
51 mm
|
Širina
|
51 mm
|
Globina
|
52,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,075 kg
|
Dobavljena oprema
|
1 Navodila za uporabo
|
Tip ponudbe
|
Rezervni del
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,89 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,24 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,59 cm
|
Paket 1 Teža
|
131,543 g
|
Trajnost ponudbe
|
|