Schneider-Electric
 
LV848208 slika – Schneider-electric
LV848208
AD:Prestavni motor MCH - 100/130 V DC - za MTZ2/MTZ3, fiksni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Masterpact
Kratko ime naprave MCH
Izdelek ali sestavni del Motorni mehanizem
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
Komplementarno
Tip krmiljenja Standard
Montažni način Pritrjen
[Uc] Krmilna napetost 100 do 130 V DC
Meja prožilne napetosti 0,85 do 1,1 Un
Poraba energije v VA 180 VA
Nadtokovna zaščita 2 do 3 x In 0,1 s
Čas polnjenja 4 s
Maksimalna delovna frekvenca <= 3 cikli na minuto
Provided contact Kontakt končnega stikala 240 V 10 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,7 cm
Paket 1 Širina 13,1 cm
Paket 1 Dolžina 22,9 cm
Paket 1 Teža 1,861 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe