|
|
|
LV848408
Chassis, MTZ2 40 H1/H2/H3/HA/HF - 4P
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
MasterPacT
|
Produkttype
|
Chassis
|
Type of accessory
|
Montagetilbehør
|
Kompatibilitet
|
"Masterpact MTZ2 40" N1
"Masterpact MTZ2 40" H1
"Masterpact MTZ2 40" H2
"Masterpact MTZ2 40" "H2V"
"Masterpact MTZ2 40" H3
"Masterpact MTZ2 40" H10
"Masterpact MTZ2 40" HA
"Masterpact MTZ2 40" HF
"Masterpact MTZ2 40" HH
"Masterpact MTZ2 40" HA10
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Performance level
|
N1
H1
H2
"H2V"
H3
H10
HA
HF
HH
HA10
|
Produktinformationer
Montageform
|
Drawout
|
[In] mærkestrøm
|
4000 A ved 40 °C
|
Højde
|
439 mm
|
Bredde
|
556 mm
|
Dybde
|
403 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
64,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
80,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
57,208 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
|
|