Schneider-Electric
 
LV848408 Billede - Schneider-electric
LV848408
Chassis, MTZ2 40 H1/H2/H3/HA/HF - 4P
EAN-nr EAN-nr: 
3606480809484
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment MasterPacT
Produkttype Chassis
Type of accessory Montagetilbehør
Kompatibilitet "Masterpact MTZ2 40" N1
"Masterpact MTZ2 40" H1
"Masterpact MTZ2 40" H2
"Masterpact MTZ2 40" "H2V"
"Masterpact MTZ2 40" H3
"Masterpact MTZ2 40" H10
"Masterpact MTZ2 40" HA
"Masterpact MTZ2 40" HF
"Masterpact MTZ2 40" HH
"Masterpact MTZ2 40" HA10
Polbeskrivelse 4P
Performance level N1
H1
H2
"H2V"
H3
H10
HA
HF
HH
HA10
Produktinformationer
Montageform Drawout
[In] mærkestrøm 4000 A ved 40 °C
Højde 439 mm
Bredde 556 mm
Dybde 403 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 64,0 cm
Pakke 1 Længde 80,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Pakke 1 Vægt 57,208 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja