Schneider-Electric
 
LV848013 Bild- Schneider-electric
LV848013
MasterPact MTZ2 800A HF Icm=187kA/690V 4P Trenner Festeinbau
EAN Code EAN Code: 
3606480817373
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Produkt- oder Komponententyp Lasttrennschalter
Geräteanwendung Verteilung
Trennschaltername MasterPact MTZ2 08 HF
Beschreibung der Pole 4P
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Drucktaste
Montagemodus Fixiert
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Ie] Betriebsbemessungstrom 800 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 1000 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 12 kV entspricht EN/IEC 60947-3
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 50 kA während 3 s entspricht EN/IEC 60947-3
85 kA während 1 s entspricht EN/IEC 60947-3
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen 187 kA Spitzenwert 220-690 V AC bei 50/60 Hz
Nutzungskategorie AC-23A
AC-3
Leistungsstufe HF
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-3
Kontaktstellungsanzeige Ja
Sichtbare Trennstrecke Nein
Mechanische Lebensdauer 25000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung entspricht EN/IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer AC-23A: 10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
Anschlussraster 115 mm
Höhe 352 mm
Breite 537 mm
Tiefe 300 mm
Montage
Produktgewicht 65 kg
Normen EN/IEC 60947-3
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
Schutzart (IP) IP30
Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN/IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 35,2 cm
VPE 1 Breite 53,7 cm
VPE 1 Länge 30,0 cm
VPE 1 Gewicht 65,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months