Schneider-Electric
 
LV848250
LV848250
Switch disconnector, MasterPact MTZ2 10HF, 1000A, 187kA/690VAC 50/60Hz (Icm), 3P, drawout
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Masterpact
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Numeintrerupatoare de sarcina MasterPact MTZ2 10 HF
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Suplimentar
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Debrosabil
Suport de montare Sasiu
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare 1000 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
85 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 187 kA varf 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
Categorie de utilizare AC-23A
AC-3
Cod capacitate de rupere HF
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Durabilitate mecanica 25000 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii 115 mm
Inaltime 439 mm
Adancime 441 mm
Adancime 403 mm
Mediu
Greutate neta 90 kg
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs IECEE CB Scheme
Grad de protectie IP IP30
Grad de poluare 3 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 43,9 cm
Latime prima forma de impachetare 44,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 40,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 90,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da