Schneider-Electric
 
LV833730 Bild- Schneider-electric
LV833730
Rückseitiger Anschluss Vertikal Unten 3P für MTZ1 630/1600A Einschub
EAN Code EAN Code: 
3606480811654
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Masterpact
Typ des Zubehörs Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp Rückseitiger Anschluss
Beschreibung der Pole 3P
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Masterpact MTZ1 06-16 H2
Masterpact MTZ1 06-16 HA
Masterpact MTZ1 16 H2T
Masterpact MTZ1 06-16 H3
Masterpact MTZ1 06-10 L1
Masterpact MTZ1 06-16 L1
Masterpact MTZ1 06-12 HF
Montagemodus Einschubtechnik
Verbindungszugang Rückseite
Position auf dem Gerät Unterseite
Anschlussposition Vertikal
Anschlussraster 70 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 4,5 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,038 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate