Type de commande
|
Bouton-poussoir
|
Mode d'installation
|
Extraire
|
Support de montage
|
Châssis
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
800 A CA 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
12 kV se conformer à EN/CEI 60947-3
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
20 kA pendant 3 s se conformer à EN/CEI 60947-3
36 kA pendant 0,5 s se conformer à EN/CEI 60947-3
36 kA pendant 1s
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
75 kA crête 220...690 V CA à 50/60 Hz
|
Catégorie d'emploi
|
AC-23A
AC-3
|
Niveau de performance
|
HA
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Non
|
Durée de vie mécanique
|
12500 cycle avec maintenance préventive périodique se conformer à EN/CEI 60947-3
|
Durée de vie électrique
|
AC-23A : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
AC-23A : 3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
AC-3 : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Hauteur
|
322 mm
|
Largeur
|
288 mm
|
Profondeur
|
291 mm
|