Schneider-Electric
 
NSYDS3X1010L Bild- Schneider-electric
NSYDS3X1010L
LINKE TUER FUER S3X 304L 1000x1000MM
EAN Code EAN Code: 
3606480468537
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Linke Tür
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Vorne
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT S3X
Geräteaufbau 1 Tür
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Tür: Edelstahl 304L
Oberflächenbeschaffenheit Scotch-Brite® brushed
Türtyp Einfach
Türöffnungsseite Links (120 °)
Höhe 1000 mm
Breite 500 mm
Produktgewicht 7,583 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 81,0 cm
VPE 1 Länge 121,0 cm
VPE 1 Gewicht 7,583 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 83,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 135,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months