Schneider-Electric
 
NSYDS3X44 Bild- Schneider-electric
NSYDS3X44
Volltür für S3X 304L 400x400MM
EAN Code EAN Code: 
3606480468759
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Tür
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Vorne
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT S3X
Geräteaufbau 1 Tür
Verriegelungssystem
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Tür: Edelstahl 304L
Oberflächenbeschaffenheit Scotch-Brite® brushed
Schlosstyp Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser 1
Türtyp Einfach
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Höhe 400 mm
Breite 400 mm
Produktgewicht 2,01 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 41,0 cm
VPE 1 Länge 61,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,01 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months