Schneider-Electric
 
ATV340U22N4 image- Schneider-electric
ATV340U22N4
Altivar Machine - variateur - 2,2kW - 400V - standard sans Ethernet
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar Machine ATV340
Type de produit ou équipement Variateur de vitesse
Application spécifique du produit Machine
Variante Version standard
Mode d'installation Montage de l'armoire
Protocole de communication Modbus série
Carte optionnelle Module de communication, Profibus DP V1
Module de communication, Profinet
Module de communication, DeviceNet
Module de communication, CANopen
Module de communication, EtherCAT
Nombre de phases réseau 3 phases
Fréquence d'alimentation 50...60 Hz +/- 5 %
[Us] tension d'alimentation 380…480 V - 15...10 %
Courant de sortie nominal 5,6 A
Puissance moteur kW 3 kW pour surcharge faible
2,2 kW pour surcharge importante
Puissance moteur hp 3 hp pour surcharge faible
3 hp pour surcharge importante
Filtre CEM Filtre intégré CEM Classe C3
Degré de protection IP IP20
Complémentaires
Nombre d'entrées logiques 5
Type d'entrée logique PTI programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (30 V)
DI1...DI5 suppression sûre du couple, 24 V CC (30 V), impédance: 3,5 kOhm
Programmable
Nombres de vitesses préséelctionnées 16 vitesses programmées
Nombre de sorties logiques 2,0
Type de sortie logique Sortie programmable DQ1, DQ2 30 V CC 100 mA
Nombre d'entrées analogiques 2
Type d'entrée analogique AI1 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
AI1 sonde de température ou capteur de niveau d'eau configurable par logiciel
AI1 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
AI2 tension configurable par logiciel : - 10...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
Nombre de sorties analogiques 1
Type de sortie analogique Tension configurable par logiciel AQ1: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1: 0...20 mA impedance 500 Ohm, résolution 10 bits
Nombre de sorties relais 2
Tension de sortie <= tension d'alimentation
Type de sortie relais Sorties relais R1A
Sorties relais R1C durabilité électrique 100000 cycle
Sorties relais R2A
Sorties relais R2A durabilité électrique 100000 cycle
Courant commuté maximum Sortie relais R1C sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1C sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1C sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1C sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Sortie relais R2A sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V CA
Sortie relais R2A sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
Sortie relais R2A sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R2A sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Courant commuté minimum Sortie relais R1B: 5 mA à 24 V CC
Sortie relais R2A: 5 mA à 24 V CC
Interface physique 2-fils RS 485
Type de connecteur 1 RJ45
Méthode d'accès Esclave Modbus RTU
Vitesse de transmission 4,8 kbit/s
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
Trame de transmission RTU
Nombre d'adresses 1…247
Format des données 8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
Type de polarisation Aucune impédance
Fonctionnement 4 quadrants possible Vrai
Profil de commande pour moteur asynchrone Couple constant
Couple optimisé
Couple variable
Profil contrôle moteur synchrone Moteur à réluctance variable
Moteur à aimant permanent
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 61800-5-1
Fréquence de sortie maximale 0,599 kHz
Rampes d'accélération et décélération À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
S, U ou personnalisé
Compensation de glissement du moteur Peut être supprimé
Automatique quelque soit la charge
Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Réglable
Fréquence de commutation 2...16 kHz réglable
4...16 kHz avec facteur de réduction
Fréquence de découpage nominale 4 kHz
Freinage d'arrêt Injection bus DC
Résistance de freinage intégré Vrai
Courant de ligne 6,6 A à 380 V (surcharge faible)
5,3 A à 480 V (surcharge faible)
8,4 A à 380 V (surcharge importante)
6,6 A à 480 V (surcharge importante)
Courant de ligne 8,4 A à 380 V sans inductance de ligne (surcharge importante)
6,6 A à 480 V sans inductance de ligne (surcharge importante)
6,6 A à 380 V avec inductance de ligne externe (surcharge faible)
5,3 A à 480 V avec inductance de ligne externe (surcharge faible)
5,1 A à 380 V avec inductance de ligne externe (surcharge importante)
4,1 A à 480 V avec inductance de ligne externe (surcharge importante)
Courant maximum actuel en entrée par phase 8,4 A
Tension de sortie max 480 V
Puissance apparente 5,2 kVA à 480 V (surcharge faible)
5,5 kVA à 480 V (surcharge importante)
Courant transitoire maximum 7,9 A pendant 60 s (surcharge faible)
9,7 A pendant 2 s (surcharge faible)
10,1 A pendant 2 s (surcharge importante)
8 A pendant 60 s (surcharge importante)
Raccordement électrique Bornier à vis, capacité de serrage: 1,5…4 mm² pour côté ligne
Bornier à vis, capacité de serrage: 4…6 mm² pour bus CC
Bornier à vis, capacité de serrage: 1,5…4 mm² pour moteur
Bornier à vis, capacité de serrage: 0,2 à 2,5 mm² pour contrôle
Courant de court-circuit présumé de ligne 5 kA
Courant de charge de base en cas de surcharge élevée 5,6 A
Courant de charge de base à faible surcharge 7,2 A
Puissance dissipée en W Convection naturelle: 65 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz (surcharge importante)
Convection forcée: 65 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz (surcharge importante)
Convection naturelle: 80 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz (surcharge faible)
Convection forcée: 80 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz (surcharge faible)
Raccordement électrique Entrée: bornier à vis 1,5…4 mm²/AWG 14…AWG 12
Bus DC: bornier à vis 4…6 mm²/AWG 12…AWG 10
Moteur: bornier à vis 1,5…4 mm²/AWG 14…AWG 12
Contrôle: bornier à vis 0,2 à 2,5 mm²/AWG 24 à AWG 12
Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS) Vrai
Avec fonction de sécurité Safe brake management (SBC/SBT) Vrai
Avec fonction de sécurité Safe Operating Stop (SOS) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Position (SP) Faux
Avec fonction de sécurité Safe programmable logic Faux
Avec fonction de sécurité Safe Speed Monitor (SSM) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Stop 1 (SS1) Vrai
Avec fonction de sécurité Safe Stop 2 (SS2) Faux
Avec fonction de sécurité Safe torque off (STO) Vrai
Avec fonction de sécurité Safely Limited Position (SLP) Faux
Avec fonction de sécurité Safe Direction (SDI) Faux
Type de protection Protection thermique : moteur
Suppression sûre du couple : moteur
Perte de phase moteur : moteur
Protection thermique : variateur
Suppression sûre du couple : variateur
Surchauffe : variateur
Surintensité : variateur
Surintensité entre phase moteur et terre : variateur
Surintensité entre les phases du moteur : variateur
Court-circuit entre phase moteur et terre : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Perte de phase moteur : variateur
Surtension Bus DC : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Perte d'alimentation électrique : variateur
Dépassement de la vitesse limite : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Largeur 85,0 mm
Hauteur 270,0 mm
Profondeur 232,5 mm
Poids net 1,8 kg
Courant de sortie permanent 7,2 A à 4 kHz pour surcharge faible
5,6 A à 4 kHz pour surcharge importante
Environnement
Altitude de fonctionnement <= 3000 m avec réduction de courant au dessus de 1000m
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
Certifications du produit UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Marquage CE
Normes CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
Variante de construction Avec dissipateur thermique
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Classe environnementale (en fonctionnement) Classe 3C3 selon CEI 60721-3-3
Classe 3S3 selon CEI 60721-3-3
Accélération maximale sous choc (en fonctionnement) 70 m/s² à 22 ms
Accélération maximale sous contrainte vibratoire (en fonctionnement) 5 m/s² à 9...200 Hz
Déviation maximale sous charge vibratoire (en fonctionnement) 1,5 mm at 2...9 Hz
Humidité relative autorisée (pendant le fonctionnement) Classe 3K5 selon EN 60721-3
Débit d'air 18,0 m3/h
Type de refroidissement Convection forcée
Catégorie de surtension Classe III
Boucle de régulation Régulateur PID réglable
Pression acoustique 55,4 dB
Degré de pollution 2
Température de l'air ambiant pendant le transport -40…70 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -15…50 °C sans déclassement (position verticale)
50…60 °C avec facteur de réduction (position verticale)
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Isolation Entre raccordements de puissance et de contrôle
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,000 cm
Largeur de l'emballage 1 37,000 cm
Longueur de l'emballage 1 32,000 cm
Poids de l'emballage 1 2,490 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 14
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 47,860 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Possibilités d'amélioration Produit améliorable avec de nouveaux composants
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois