|
|
|
VW3A7740
Bremswiderstand, 100Ohm, 0,26 kW, IP20
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV900
Altivar Maschine ATV340
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bremswiderstand
|
Ohmscher Widerstand
|
100 Ohm
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 2,2 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 3 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 4 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 2,2 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 3 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 4 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 0,75 kW 200 - 240 V schwerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV340 1,5 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV340 2,2 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV340 3 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 4 kW 500-690 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 5,5 kW 500-690 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 5 hp 600 V mittlerer Zyklus
Frequenzumrichter ATV930 7,5 hp 600 V mittlerer Zyklus
|
Einschaltdauer
|
Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Mittlerer Zyklus (Normalbetrieb) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Mittlerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Mittlere verfügbare Leistung
|
0,26 kW bei 50 °C
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Verbindungskapazität: <= 10 mm² / AWG 8 für Antrieb
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz über Antrieb
|
Breite
|
105 mm
|
Höhe
|
465 mm
|
Tiefe
|
100 mm
|
Produktgewicht
|
2,5 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
48,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,846 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
21
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
69,988 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|