Gamme de produits
|
ComPacT NSX400...630 nouvelle génération
ComPacT NSX400...630
|
Nom abrégé d'appareil
|
VigiPacT
|
Type de produit ou de composant
|
Bloc vigi
|
Application de l’appareil
|
Câblage
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX400 nouvelle génération disjoncteur
ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX630 nouvelle génération disjoncteur
Compact ComPacT NSX400 disjoncteur
Compact ComPacT NSX630 disjoncteur
|
Description des pôles
|
3P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
400 A
630 A
|
Classe de différentiel
|
Classe A
Classe AC
|
Type de réglage de sensibilité fuite à la terre résiduelle
|
Réglable
|
Sensibilité du différentiel
|
0,03 A pour classe A
0,1 A pour classe A
0,3 A pour classe A
0,5 A pour classe A
1 A pour classe A
3 A pour classe A
10 A pour classe AC
30 A pour classe AC
|
Type de réglage de la temporisation de fuite à la terre résiduelle
|
Réglable
|
[Δt] réglage de temporisation fuite résiduelle à la terre
|
0 ms
60 ms
150 ms
300 ms
500 ms
800 ms
1,2 s
4 s
|