|
|
|
GV7AC05
Insulating screens, TeSys GV7, 3P, for 45 mm connection pitch with spreaders, set of 2
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Insulation screen
|
Kortnavn utstyr
|
GV7AC
|
Kompatibel med
|
TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Tilkoblingstilbehør
|
Komplementær
Isolasjon
|
Between connection and backplate
|
Antall pr. sett
|
Sett á 2
|
Vekt
|
0,075 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
2,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
|
|