Schneider-Electric
 
18527 image- Schneider-electric
18527
C60 - Jeu de 8 cache-vis /c120
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Cache-vis
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Quantité du lot Lot de 8
Couleur Gris
Complémentaires
Compatibilité de gamme Multi 9 Multi 9 C120
Multi 9 Multi 9 C120 C120NA-DC
Description des pôles 4P
3P
1P
2P
Code de compatibilité C120
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 4,0 cm
Longueur de l'emballage 1 11,5 cm
Poids de l'emballage 1 26,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,5 cm
Largeur de l'emballage 2 9,5 cm
Longueur de l'emballage 2 33,0 cm
Poids de l'emballage 2 312,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 3,306 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois