|
|
|
LVS04928
PrismaSeT P - Capot additionnel pour JdB transfert LGYE > 800A - L650
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT P
|
Type de produit ou équipement
|
Couvercle de connexion
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Linergy Linergy LGYE jeu de barres
PrismaSeT PrismaSeT P ossature
|
Forme de cloisonnement de l'armoire
|
Forme 1
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 + 400 mm
|
Produit installé
|
Horizontal raccordement pour NW
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Finition de la surface
|
Mat
Texturé
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
58,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,076 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,442 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|