|
|
|
LVS04956
PrismaSeT P - Séparateur vertical raccordem. arrière - 5 à 6M - Forme 3
|
|
|
Principales
Gamme
|
PrismaSeT
|
Gamme de produit
|
PrismaSeT P
|
Type de produit ou équipement
|
Séparation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
PrismaSeT PrismaSeT P ossature
|
Forme de cloisonnement de l'armoire
|
Forme 3
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
|
Sens de montage
|
Vertical
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
6
|
Produit installé
|
Raccordement arrière
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
300 mm
|
Largeur
|
2238 mm
|
Poids du produit
|
0,56 kg
|
Finition de la surface
|
Mat
Texturé
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
463,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
14,62 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|