|
|
|
XB4BV34
Signaallamp, Rond, Ø22mm, IP65, BA9S, 110-120V, Rood
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB4
|
Product or component type
|
Controlelampje
|
Device short name
|
XB4
|
Kraag materiaal
|
Verchroomd metaal
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Zamak
|
Koptype
|
Standaard
|
Bevestigingsdiameter
|
22,5 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Kap/operator of lenskleur
|
Rood
|
Extra informatie operator
|
Met gewone lens
|
Lichtbron
|
Gloeiend
|
Lamp fitting
|
BA 9s
|
Voeding lichtblok
|
Via integrale transformator 1,2 VA 6 V
|
Us nominale voedingsspanning
|
110...120 V AC bij 50/60 Hz
|
Complementair
Height
|
47 mm
|
Width
|
30 mm
|
Depth
|
78 mm
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Net weight
|
0,152 kg
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
|
Ui nom isolatiespanning
|
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Type signalering
|
Vast
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…55 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standards
|
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Product certifications
|
UL listed
CSA
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,200 cm
|
Package 1 Length
|
8,200 cm
|
Package 1 Weight
|
145,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
3,400 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
729,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,626 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|