Schneider-Electric
 
XB4BV41
XB4BV41
Lampa Pilot Completa Alba Ø 22, Lentila Simpla, bec Ba9S 220, 240 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Lampa pilot
Nume scurt al dispozitivului XB4
Material rama Metal cromat
Material inel de fixare Zamak
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Alb
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Sursa de lumina Incandescent
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Utilizând transformator integral 1,2 VA 6 V
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz
Suplimentar
Inaltime 47 mm
Latime 30 mm
Adancime 78 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Greutate neta 0,152 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…55 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs CSA
listat de UL
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 146,700 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,631 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 800
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 130,096 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni