Schneider-Electric
 
XB4BVB3 Bild- Schneider-electric
XB4BVB3
Leuchtmelder, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 24V ACDC
EAN Code EAN Code: 
3389110891928
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Meldeleuchte
Kurzbezeichnung des Geräts XB4
Blendenmaterial Chrom-beschichtetes Metall
Haltekragenmaterial Zamak
Montagedurchmesser 22,5 mm
Typ des Frontelements Standard
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Grün
Zusätzliche Informationen für den Bediener Mit einfacher Linse
Lichtquelle Universal-LED
Lampenfassung Integrierte LED
Farbe der Lichtquelle Grün
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V AC/DC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Höhe 47 mm
Breite 30 mm
Tiefe 54 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Produktgewicht 0,08 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
Schraubklemmenleisten, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
Signaltyp Stetig leuchtend
Stromaufnahme 18 mA
Lebensdauer 100000 h bei Nennspannung und 25°C
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Schutzart (IK) IK06 entspricht IEC 50102
Normen IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen CSA
UL-gelistet
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 12…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Aussendung Klasse B entspricht IEC 55011
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 8,500 cm
VPE 1 Gewicht 79,500 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 12,203 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 1200
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 107,160 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months