|
|
|
XB4BVB3
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - vert - 24V - vis étrier
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant lumineux
|
Nom de l'appareil
|
XB4
|
Matériau de la collerette
|
Métal plaqué chrome
|
Matière de l'embase de fixation
|
Zamak
|
Diamètre de fixation
|
22,5 mm
|
Type de tête
|
Standard
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Vert
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Avec lentille normale
|
Source lumineuse
|
LED universelle
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Couleur de la source lumineuse
|
Vert
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC 50/60 Hz
|
Complémentaires
Hauteur
|
47 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
54 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids net
|
0,08 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
CEI 60947-5-5
CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
listé UL
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
79,500 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,203 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
107,160 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|