Schneider-Electric
 
XB4BK123B5 bild- Schneider-electric
XB4BK123B5
Lampvred, Harmony XB4, komplett, metall, LED, 2 fasta lägen, grön, 24 V AC/DC, 1xNO+1xNC
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
E-nummer E-nummer: 
3733292
EAN-kod EAN-kod: 
3389110892192
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent Upplyst väljarkontakt
Enhetens korta namn XB4
Material frontring Kromaterad metall
Material montagehållare Zamak
Typ av huvud Standard
Montagediameter 22,5 mm
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Form på signalenhetens huvud Rund
Typ av manöverdon Fasta lägen
Manöverdon profil Standardhandtag grön
Information om manöverposition 2 lägen 90°
Kontaktbestyckning 1 NO + 1 NC
Kontakter drift Långsamtbrytande
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med IEC 60947-1
Ljuskälla Universal LED
Lamptyp Inbyggd LED
[Us] matningsspänning 24 V AC/DC vid 50/60 Hz
Teknisk data
Höjd 47 mm
Bredd 30 mm
Djup 68 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Produktens vikt 0,111 kg
Motstånd mot högtryckstvätt 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Användning kontakter Standardkontakter
Positiv öppning Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
Driftmoment 0,14 N.m NO ändra elektrisk tillstånd
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ av skruv Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Material i anslutning Silverlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning 600 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med IEC 60947-5-1
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN 60947-5-1 appendix C
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA i ren miljö överensstämmer med IEC 60947-5-4
Signaltyp Fast
Gränser matningsspänning 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Strömförbrukning 18 mA
Livslängd 100000 h vid märkspänning och 25 °C
Motstånd strömrusning 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Produktbeskrivning Komplett produkt
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklass NEMA 13
NEMA 4X
IK-skyddsgrad IK04 conforming to IEC 50102
Standarder IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktcertifieringar DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
UL
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk emission Klass B överensstämmer med IEC 55011
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,700 cm
Förpackning 1 bredd 5,200 cm
Förpackning 1 djup 3,300 cm
Förpackning 1 vikt 109,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 11,487 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 103,004 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor