Schneider-Electric
 
ZB4BH2
ZB4BH2
Cap Buton Aparent Negru Ø22 Apasa-Apasa Nemarcat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB4
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Apasă-apasă
Profil utilizator Negru proiectare, nemarcat
Capac/operator sau culoare lentila Negru
Suplimentar
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 33 mm
Durabilitate mecanica 2000000 cic
Cod compozitie electrica C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C9 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde UL 60947-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
GL
DNV
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 30 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 4,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 26,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 3,4 cm
Greutate a doua forma de impachetare 150 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 300
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 9,6 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 months