|
|
|
ZB4BP5
Глава за несветещ бутон, Harmony XB4, метал, издаден, жълт, 22 мм, пружинно връщане, с предпазно капаче, без маркировка
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Harmony XB4
|
Тип продукт или компонент
|
Head for non-illuminated push-button
|
Съкратено наименование на устройството
|
ZB4
|
Съвместимост на продуктите
|
Not compatible with legend holder
|
Материал за основата
|
Хромиран метал
|
Диаметър на монтаж
|
22,5 mm
|
Минимилано доставно количество
|
1
|
Тип глава
|
Стандарт
|
Форма на сигнализираща глава
|
Кръгла
|
Вид оператор
|
Пружинно връщане
|
Профил на оператора
|
Жълт projecting, Немаркиран
|
Допълнителна информация
|
Clear boot
|
Капачка или цвят на бленда
|
Жълт
|
Допълнителни устройства
CAD цялостна широчина
|
30 mm
|
CAD цялостна височина
|
30 mm
|
CAD цялостна дълбочина
|
35 mm
|
Механична издръжливост
|
10000000 cycles
|
Electrical composition code
|
C1 за <9 Един в За преден монтаж
C2 за <9 single and double в За преден монтаж
C11 за <3 Един в За преден монтаж
C15 за <1 Един в За преден монтаж
|
Представяне на устройството
|
Основен елемент
|
Околна среда
Защитни мерки
|
TH
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-40…70 °C
|
Температура на околния въздух при работа
|
-40…70 °C
|
Категория на защита
|
Клас I в съответствие с IEC 60536
|
Степен на защита IP
|
IP66 в съответствие с IEC 60529
IP67
|
NEMA степен на защита
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Степен на защита IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Стандарти
|
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Продуктови сертификати
|
GL
CSA
BV
в UL списъка
DNV
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
|
Устойчивост на вибрации
|
5 gn е= 2…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Устойчивост на удар
|
30 gn (продължителност = 18 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
50 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
32,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
3,400 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
160,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,108 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|