Schneider-Electric
 
ZB4BP5 Bild- Schneider-electric
ZB4BP5
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, orange, vorstehend, unbeschriftet, tastend, mit Schutzkappe
EAN Code EAN Code: 
3389110888010
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Produktkompatibilität Nicht kompatibel mit Beschriftungshalter
Blendenmaterial Chrom-beschichtetes Metall
Montagedurchmesser 22,5 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Typ des Frontelements Standard
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Gelb projizierend, unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener Silikon-Schutzkappe
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Gelb
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 30 mm
CAD-Gesamthöhe 30 mm
CAD-Gesamttiefe 35 mm
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau C1 für <9 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C2 für <9 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
Gerätedarstellung Grundelement
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Schutzart (IK) IK06 entspricht IEC 50102
Normen IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen GL
CSA
BV
UL-gelistet
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 3,400 cm
VPE 1 Länge 5,400 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 4,500 cm
VPE 2 Breite 3,400 cm
VPE 2 Länge 26,500 cm
VPE 2 Gewicht 160,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 10,108 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months